neu

Elektronikgehäuse - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Display-Gehäuse 5,6"/5,7" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, für Batteriepack bestehend aus zwei Halbschalen, mit Schrauben und Batteriepackkontakten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie DCS
  • Displaygehäuse für mobile und stationäre Bediengeräte
  • Integration von TFT-Display und Folientastaturen
  • Schutzart bis zu IP54
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Schlagzäher ABS-Kunststoff
  • Brennbarkeitsklasse UL 94-V0

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2203173
Verpackungseinheit 2 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
GTIN 4055626377292
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 300,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 387,550 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback