Elektronikgehäuse - HCS-T MICRO C C C C 7035 - 2203124

Handheld-Gehäuse T-Micro lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben, Front eben, geschlossen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie HCS
  • Geeignet für mobile Handgeräte
  • Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft
  • Integration von LCD-Displays und Folientastaturen
  • Schutzart bis zu IP54
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Schlagzäher ABS-Kunststoff
  • Brennbarkeitsklasse UL 94-V0

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2203124
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
GTIN 4055626376820
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 99,400 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen