Elektronikgehäuse - ME PLC EBT BK - 2202729

Kein Bild verfügbar

Einbaugehäuse, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME PLC
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in der Baubreite 40 mm
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202729
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626187792
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 40,470 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 40,470 g
Zolltarifnummer 39269097