Elektronikgehäuse - ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202619

Einbaugehäuse, Länge: 120,6 mm, Unterteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 37,6 mm, Höhe: 57,7 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME-IO
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 37,6 mm
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Push-in-Frontanschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder
  • Im Gehäuseteil integrierter Funktionserdkontakt
  • L-Bauform

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202619
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Mindestbestellmenge 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626199245
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 45,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 53,870 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen