Elektronikgehäuse-Komponente - UM-ALU 4-72 FRONT 60 AP - 2202087

Aufbaugehäuse, Länge: 60 mm, Frontplatte, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 71,8 mm, Höhe: 2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202087
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356987455
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 24,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 24,400 g
Zolltarifnummer 76061191
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback