Gehäuseoberteil - BC 53,6 OT U11 BK - 2201607

Kein Bild verfügbar

Oberteil, Oberteil, Farbe: schwarz, Breite: 53,6 mm, Höhe: 62,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie BC
  • Normkonform nach DIN EN 43880
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von einer bis neun Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201607
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356864701
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25,780 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 25,780 g
Zolltarifnummer 85472000