Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDSO 2,5/ 3-R RD3031 - 2201287

Leiterplattenklemme

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201287
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356769921
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,900 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback