Montagematerial - HC-ALU 6 DECO 100 GY - 2200914

Dekorstreifen für Aufbaugehäuse HC-ALU

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie HC-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 100 mm ... 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 53,5 mm ... 161 mm
  • Schutzart bis IP65
  • Nutzbar als Handheld- und Wandgehäuse
  • Optional EMV-Dichtungen erhältlich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200914
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716833
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,400 g
Zolltarifnummer 40169300
Herkunftsland HU (Ungarn)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback