Elektronikgehäuse - BC 35,6 DKL R BK - 2200776

Gehäusedeckel, Querverbindung: Gehäusedeckel, Farbe: schwarz, Breite: 35,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie BC
  • Normkonform nach DIN EN 43880
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von einer bis neun Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200776
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Mindestbestellmenge 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356673679
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,812 g
Zolltarifnummer 85389099
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen