Leiterplattensteckverbinder - MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - 2200383

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Grundgehäuse für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Polzahlen 2 bis 4
  • Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200383
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Mindestbestellmenge 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356577113
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,914 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,914 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback