Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO LID-92 BK - 2200172

Aufbaugehäuse, Länge: 95 mm, Seitenteil, Farbe: schwarz, Breite: 9,95 mm, Höhe: 11,65 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO)
  • Verfügbar in individuellen Längen
  • Verfügbar in den Baubreiten 72 mm, 108 mm und 122 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200172
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Katalogseite Seite 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547628
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,190 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 11,190 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen