Gehäuse - ME MAX 45 F G 3-3 GYBN - 2199906

Kein Bild verfügbar

Komplettgehäuse

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2199906
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Mindestbestellmenge 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356343589
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 64,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 64,900 g
Zolltarifnummer 85389099