Hochstromverbinder - UHV240-KH/M16 - 2130347

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten UHV 240-AS/AS, UHV 240-KH/AS und UHV 240-KH/KH

Hochstromverbinder mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 70 ... 240 mm², Breite: 53 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Zubehör, wie z. B. die Verbindungsschiene zur Querbrückung, gewährleistet eine sichere und komfortable Verdrahtung von Leitern bis 240 mm²
  • Ausführungen mit Kabelschuh- oder Direktanschluss sowie die gemischte Ausführung beider Anschlussarten sind lieferbar
  • Die Hochstromverbinder UHV ... sind in mehreren Varianten erhältlich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2130347
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918053123
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 519,640 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 519,640 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback