Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 VPE500 - 1999903

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1999903
Verpackungseinheit 500 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918978808
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,356 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,454 g