Leiterplattensteckverbinder - MCVW 1,5/ 4-ST-3,5 NZ05-3286-3 - 1998108

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1998108
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918963996
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,036 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,412 g