Grundleiste - MC 1,5/ 5-GF-3,5 THT-R56 - 1996896

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1996896
Verpackungseinheit 470 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 470 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 197 (CC-2011)
GTIN 4017918987992
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,877 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,498 g
Zolltarifnummer 85366930