Grundleiste - MC 1,5/10-G-3,5 THT-R56 - 1996744

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1996744
Verpackungseinheit 470 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 470 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 197 (CC-2011)
GTIN 4017918987923
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,094 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,650 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback