Grundleiste - MC 1,5/ 2-G-3,5 THT-R32 - 1996689

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1996689
Verpackungseinheit 470 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 470 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 197 (CC-2011)
GTIN 4017918987862
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,078 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,742 g
Zolltarifnummer 85366930