Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 8-ST-3,81 BD:8-1 - 1994911

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1994911
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918990930
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,623 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,070 g