Grundleiste - MSTBA 2,5 HC/ 6-G-5,08 GY - 1994814

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1994814
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
GTIN 4017918986773
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,126 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,480 g
Zolltarifnummer 85366930