Grundleiste - IMC 1,5/10-G-3,81 GY7035 - 1993983

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1993983
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918983215
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,390 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,390 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)