Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDSC 5/ 6-7,62 GY BDNZ2202856 - 1993035

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Einpresstechnik, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1993035
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918990350
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16,373 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 17,340 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen