Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/11-ST-3,5 BD:1-11 - 1992625

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1992625
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918981761
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,325 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 7,887 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!