Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 3-ST BS:NZ6065 - 1992065

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1992065
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918978679
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,082 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,440 g