Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 NZ19001 - 1991817

Abbildung zeigt eine 2-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1991817
Verpackungseinheit 350 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 350 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918965853
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,947 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,220 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen