Stiftleiste - PST 1,3/ 6-5,0 (VPE100) - 1988723

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Optimale Stiftgeometrie für alle COMBICON-Pinstrip-Stecker
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1988723
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918938604
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,984 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,099 g