Leiterplatten-Anschlussklemme - GMKDS 3/ 2-7,62 BD:B-,B+ - 1986877

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1986877
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918923488
Zolltarifnummer 85369010

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback