Leiterplatten-Anschlussklemme - FFKDSA1/V-2,54-15 - 1986615

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,54 mm, Polzahl: 15, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1986615
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918921552
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,050 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 8,250 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback