Leiterplatten-Anschlussklemme - FFKDSA1/V-3,81- 4 BD:NZX4- - 1986518

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1986518
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918918620
Zolltarifnummer 85369010

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback