Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDSP 10/ 2-10,16 SZS BD:L1,N - 1986110

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 10,16 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1986110
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918914530
Zolltarifnummer 85369010

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback