Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/ 2-ST BD:R2.1SO - 1983278

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1983278
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
GTIN 4017918963101
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,380 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,707 g