Leiterplattensteckverbinder - MCVW 1,5/ 3-ST-3,5 BD:X5/1-3 - 1982651

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1982651
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918955847
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,334 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,710 g