Grundleiste - MDSTBW 2,5/ 3-G-5,08 BK - 1982473

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1982473
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918955335
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,160 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,430 g
Zolltarifnummer 85366930