Grundleiste - ST 4-PCBV/ 2-G-6,2 - 1980705

Abbildung zeigt die 5-polige Variante

ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung vertikal zur Platine, Raster: 6,2 mm, Polzahl: 2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Teilungsbreite dieser Grundleiste ist auf die der COMBI-Stecker abgestimmt
  • Steckbare Lösungen können durchgängig von der Tragschiene bis zum Gerät mit dem gleichen Stecker realisiert werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1980705
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 245 (C-3-2015)
GTIN 4017918972370
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,519 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,100 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback