Base strip - ST 4-PCB/ 7-G-6,2 - 1980640

The illustration shows the 5-pos. version

ST-COMBI receptacle, plug-in direction horizontal to the PCB, pitch: 6.2 mm, no. of positions: 7

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Steckbare Lösungen können durchgängig von der Tragschiene bis zum Gerät mit dem gleichen Stecker realisiert werden
  • Die Teilungsbreite dieser Grundleiste ist auf die der COMBI-Stecker abgestimmt

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1980640
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 245 (C-3-2015)
GTIN 4017918972318
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 18,487 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 21,670 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback