Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/14-ST-3,81BGBD10-23 - 1974258

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: kieselgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1974258
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918945831
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,379 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 13,824 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback