Grundleiste - MSTBW 2,5/ 4-G BK - 1973576

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm, Polzahl: 4, Montageart: Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Stand-Offs ermöglichen Reinigen oder Vergießen der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1973576
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918959333
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,846 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,200 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback