Grundleiste - PC 6-16/ 4-G-10,16 CP 2,3 - 1972881

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1972881
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918939977
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,014 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 15,680 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback