Leiterplattensteckverbinder - PC 16/ 5-STF-10,16 GY BDNZ314 - 1972153

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1972153
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918939496
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 37,934 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 38,780 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback