Grundleiste - PC 6-16/ 5-GF-10,16 GY(135)CP1,5 - 1971510

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1971510
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918931001
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 18,687 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 20,460 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)