Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU BD :1-5 - 1970786

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1970786
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918960629
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,596 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,942 g