Leiterplattensteckverbinder - SMC 1,5/12-G-3,81 BK - 1970362

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1970362
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918928698
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,920 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,660 g
Zolltarifnummer 85366930