Leiterplattensteckverbinder - MSTBA 2,5/ 4-G THT-R32 - 1970087

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1970087
Verpackungseinheit 330 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 330 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918929749
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,440 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback