Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/12-ST-3,5 BD:1-12Q - 1967773

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1967773
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
GTIN 4017918921439
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,274 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 10,930 g