Leiterplattensteckverbinder - GFKC 2,5/ 2-ST-7,62 NZ:28423 - 1967605

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1967605
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918918316
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,738 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,338 g