Leiterplattensteckverbinder - PC 4/ 6-G-7,62 CD 2,3,4 - 1967126

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1967126
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918917777
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,330 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 13,138 g
Zolltarifnummer 85366930