Leiterplattensteckverbinder - PC 4 HV/ 4-STFL-7,62 GY NZX2 - 1965623

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1965623
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918909833
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,623 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 20,440 g