Grundleiste - PC 6-16/ 3-G-10,16 GY - 1964323

Abbildung zeigt eine 8-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1964323
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918905132
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,323 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 12,064 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)