Leiterplattensteckverbinder - PC 6/ 3-STF-SH-10,16 RAE GY NZ - 1964048

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Schirmauflage zur Einhaltung von EMV-Anforderungen sowie als optionale Zugentlastung
  • Flansch mit werkzeuglos bedienbarer Rändelschraube, für höchste mechanische Stabilität
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1964048
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel Z1 - # ohne Zuordnung
GTIN 4017918905927
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 62,980 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 62,980 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)