Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,5/12-ST-5,0C5R1,12BD:SO - 1962105

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1962105
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918901462
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 18,084 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 19,050 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback